Chargement...

Plaques murales inclinées de modèle simple avec fenêtres d'identification

Plaques murales pour dispositif unique QUICKPORT
  • Compatible avec tous les connecteurs QUICKPORT
  • Fabriquée en plastique ABS de haute qualité, procurant une résistance supérieure aux impacts, produits chimiques et solvants, comparé à d’autres plastiques.
  • Facilite la gestion optimale des câbles et assure un rayon de courbure correct devant et derrière le connecteur
  • Homologué cULus, matériau ignifuge homologué UL 94V-0
  • Plaques murales inclinées à 2 ou 4 ports configurables sur le terrain
  • La fenêtre de désignation accepte les étiquettes Leviton (41080-IDW) pour une identification facile et claire
  • Offerte dans quatre choix de couleurs avec vis de couleur assortie
Aucun résultat
Résultats 1-10 sur 10