Présentation du nouveau système intelligent Renu de connectibilité électrique et données par Leviton. QUICKPORT™ plaques murales compatibles s’enclenchent et se retirent rapidement et facilement sans outils, simplifiant l’installation et la maintenance continue. Choisissez vos plaques murales et inserts dans les couleurs Renu Blanc sur blanc, Sable Navajo et Noir onyx. La collection complète Renu comprend 20 options de couleur et une large sélection de styles d’interrupteur, de gradateur et de prise.
- Les cadres d’insertion acceptent tous les connecteurs QUICKPORT
- Les plaques murales sans vis s’enclipsent facilement sur tout insert ou appareil Renu
- Des couvercles d’une taille un peu plus grande permettent de couvrir les imperfections du mur
- L’ajout de languettes et de rainures simplifie l’alignement dans les installations multiples
- L’anneau adaptateur permet d’utiliser les dispositifs Decora® avec les plaques murales Renu
- Offert en trois couleurs standard pour s’harmoniser avec la gamme commerciale QUICKPORT
- 17 couleurs de plaque murale supplémentaires plus interrupteurs, gradateurs et prises disponibles
- Homologués UL
- Garantie limitée de 5 ans