Chargement...

Conformité aux lois anti-pots-de-vin et anti-corruption

Évasion fiscale des entreprises

L’honnêteté, l’intégrité, l’équité et la confiance sont au cœur des valeurs fondamentales de Leviton.

Leviton s’engage à exercer ses activités conformément aux normes éthiques les plus élevées en tout temps dans tous les secteurs où nous opérons.  Leviton ne  tolérera pas la corruption ou les pots-de-vin dans toute activité entreprise par nos employés ou ceux de nos partenaires, fournisseurs et agents.

Leviton dispose d’un code de conduite complet, d’une politique anti-pots-de-vin et anti-corruption qui garantit :

  1. Nos relations commerciales avec toutes les parties sont ouvertes et honnêtes, exemptes d’influence ou d’obligation de cadeaux, de paiements ou de faveurs.
  2. Aucun employé ne donnera ou n’acceptera de paiement sous quelque forme que ce soit en lien avec une activité commerciale.
  3. Il existe des règles claires concernant la valeur des cadeaux ou des divertissements qui peuvent être offerts ou acceptés dans le cours normal des affaires.
  4. Tous les employés concernés sont formés, évalués et signent le code de conduite de la société, sa politique en matière de pots-de-vin et de lutte contre la corruption.
  5. Un directeur du conseil d’administration est affecté au rôle de responsable de la conformité, capable de conseiller les employés sur toute question ou préoccupation.
  6. Des processus et des contrôles de gestion existent pour assurer la conformité aux politiques, lois et règlements internes applicables.