Chargement...

Connecteurs FAST-CUREMC

Connecteurs FAST-CURE

Les connecteurs FAST-CURE en époxy de Leviton, disponibles en styles LC, SC et ST, sont des connecteurs optiques fiables et rentables avec terminaison adhésive rapide. Les connecteurs sont dotés de férules en zircone précourbés avec précision, d’une sertisseuse à haute rétention de câble et d’une entretoise de déconnexion non optique brevetée. Disponible en versions multimode ou monomode.

  • Connecteurs à installer sur le terrain, adhésifs et anaérobiques
  • Disponible avec connecteur LC, SC et ST
  • Disponible en versions LOMM, multimode et monomode (OM1/OM2, OM3/OM4, OS2)
  • La connexion la plus robuste, idéale pour les applications en usine intérieures et extérieures
  • Polissage manuel requis
  • Gaines de 900 μm et de 3 mm incluses avec les connecteurs SC et ST
  • Ferrules en céramique de zircone utilisées sur tous les connecteurs
Résultats 1-14 sur 14