Les connecteurs prépolisFASTCAM de Leviton fournissent une terminaison mécanique de précision de la fibre monomode ou multimode. Sans outils exclusifs, époxy, ou polissage manuel long, l’installation prend juste quelques minutes. Dénudez le tampon, fendez et insérez la fibre dans le connecteur FASTCAM, relâchez le clip en coin installé en usine et vous obtenez une connexion immédiate à faible perte d'insertion. Vérifiez la continuité optique des connecteurs LC, SC et ST grâce au localisateur de défaillances visuel (VFL) de Leviton. Utiliser avec la boîte à outils FASTCAM.
- Meilleurs rendements grâce au localisateur de défaillances visuel (VFL) compatible avec les connecteurs LC, SC et ST.
- Disponible en version de connecteur multimode, multimode optimisé pour le laser et monomode.
- Terminé sur fibre isolée de 250 μm ou de 900 μm et/ou fibre gainée de 2 ou 3 mm
- La terminaison mécanique de précision utilise la technologie à rainures en V moulées pour retenir et aligner les fibres.
- Ne requiert aucun polissage ou durcisseur époxy; fournit une connexion immédiate.
- Utilisez des férules en zircone de précision
- Conçu pour les centres informatiques et autres applications qui nécessitent un déploiement réseau rapide.
- Connecteurs pré-polis à installer sur le terrain