Chargement...

Cadre de distribution optique HDX et accessoires

Le système de cadre de connexion interconnecté HDX haute densité de Leviton peut gérer jusqu’à 3.168 fibres aux terminaisons LC dans une seule dalle de 2x2-foot d’espace au sol, réduisant ainsi votre empreinte de connexion.
Cadre de distribution optique HDX et accessoires

Le répartiteur optique HDX est un répartiteur de branchement principal ou d'interconnexion destiné à tous les canaux optiques du centre informatique. Un cadre consolide les connexions dans une empreinte incroyablement petite, avec une capacité de plus de 3 168 fibres LC, ou 15 552 fibres utilisant des connexions MTP® à 24 fibres.

Le système parvient à atteindre une telle densité grâce à la conception unique du tableau de connexion. Un cadre contient 22 tableaux, chacun configuré avec des cassettes optiques, des plaques d’adaptation ou des plateaux de raccordement. Étant donné qu'il n'occupe qu'une seule dalle du centre informatique, il est plus facile que jamais d'accéder à l'espace situé au-dessous d'un plancher surélevé.

En réduisant les exigences générales en matière d'espace au sol, le répartiteur optique HDX entraîne des économies annuelles considérables par rapport à une MDA traditionnelle. Vous pouvez utiliser notre calculateur  ROii pour estimer vos économies à long terme par rapport  aux armoires ou bâtis standard de 48 cm.

Vu que les répartiteurs HDX peuvent être regroupés et que les cordons de connexion peuvent se raccorder aux répartiteurs adjacents, le système de distribution HDX à fibre optique est à même d'absorber facilement la croissance future du centre informatique. Et en prenant en charge la connectivité MTP à 24 fibres, le système offre également un chemin de migration idéal vers les réseaux optiques 40G et 100G - et au-delà.

Pour toute question ou demande d'aide concernant la configuration de vos produits, prière d'envoyer un courriel à notre équipe des spécifications à speceng@leviton.com.

Calculateur d'économies ROii

 
Calculez votre rendement sur le capital investi dans l’infrastructure (ROii) lors de l'installation du bâti HDX dans votre site de répartition principale.

Répartiteur HDX

  • Comprend une gestion et un acheminement intégrés des câbles pour un rayon de courbure minimal, 
    un meilleur stockage du mou et une protection
  • N’occupe qu’une dalle de centre informatique de 5 mètres carrés
  • Portes arrière verrouillables incluses pour protéger et masquer le câblage de liaison
  • Certifié antisismique selon les normes GR-63-CORE , Zone 4 et cULus 2416

Accessoires

  • L’ensemble d’acheminement à cadre croisé permet d’acheminer des cordons de connexion et câbles de liaison hors du cadre
  • Les portes avant facultatives sont transparentes d’un côté et verrouillables pour une sécurité accrue
  • Les ensembles de serre-câbles fixent solidement le câblage de liaison pour un acheminement supérieur ou inférieur
  • Les plaques vides de l’unité de plancher 2RU dissimulent les ouvertures inutilisées dans le cadre

Tableau de connexion

  • Le plateau modulaire de 8,9 cm accepte jusqu’à 144 fibres (avec LC)
  • Accueille 6 plateaux coulissants et amovibles indépendants et accepte jusqu’à
    12  cassettes ou plaques d’adaptation MTP®
  • Supports d’étiquette d’identification de port grossissants pour une visibilité accrue
  • Protection intégrée du rayon de courbure minimum

Tableau de raccord

  • Le plateau modulaire de 8,9 cm accepte jusqu’à six plateaux de raccordement à 24 fibres (T5PLS-24F)
  • Trois plateaux indépendants sont amovibles pour faciliter le raccordement
  • Épissure soudée thermorétrécissable de fibres individuelles à structure serrée de 250 μm ou 900 μm
    pour un maximum de 144 fibres par terrasse
  • Raccordement groupé de rubans par fusion offert sur demande
Résultats 1-7 sur 7
Aucun résultat