- Le modèle 3500 est doté de deux portes à charnière supérieure
- Le modèle 502H est doté d’une porte à charnière supérieure unique
- Le modèle 530 est doté d’une porte à charnière gauche unique
- Les modèles 502H et 3500 sont dotés d’un cadenas pour plus de sécurité
- Le mécanisme de charnière unique maintient la porte ouverte pour faciliter l’installation et la maintenance
- Conforme à la norme Telecordia GR-49 CORE (exigence générale pour les dispositifs d’interface de réseau téléphonique extérieur)
Applications recommandées
-Point de démarcation
-Salle des télécommunications
-Salle de l'équipement
-Montage mural