Chargement...

Trousses de répartition de fibres optiques

Trousses de répartition de fibres optiques
  • Protège la fibre nue et prépare le câble de tube lâche pour une connexion directe aux connecteurs standard.
  • Séparez les fibres de 250 μm et acheminez-les dans des tubes tampons chromocodés de 900 μm sans outils exclusifs
  • Offert en trousses à 6 ou 12 brins et en longueurs de 24 ou 36 po
  • Fonctionne avec le câblage de n'importe quel fabricant (accepte le diamètre du tube de gaine jusqu'à 3,5 mm max.)
Résultats 1-5 sur 5