La performance optique Engage de Leviton permet une portée optique au-delà des normes de l’industrie et prend en charge les conceptions d’application les plus courantes. La plate-forme de connectivité HDX haute et ultra haute densité permet des connexions ouvertes et fermées, accepte les configurations Base12 et prend en charge les connexions haute vitesse telles que 400 Go/s. Les systèmes optiques OPT-X sont des solutions mondiales disponibles partout.
- Options de déploiement flexibles : la plate-forme de connexion OPT-X HDX comprend des panneaux, des logements, des répartiteurs et des options Zero-RU, créant un facteur de forme de connexion cohérent de l’entrée ou de la CDM à la salle de télécommunications ou à la périphérie du réseau.
- Canaux optiques haute performance : la performance optique améliorée à faible perte des liaisons Engage, des cordons de connexion et des cassettes prolonge les canaux au-delà des spécifications des normes industrielles.
- Solution rentable pour les réseaux typiques : offre le meilleur rapport qualité-prix pour les architectures de réseau les plus courantes avec 2 à 6 points de connexion dans le canal.
- Densité gérable : la plate-forme HDX comprend une gestion intégrée des cordons de connexion et des câbles, des options d’identification de port personnalisables et une installation facile à une main des plaques d’adaptation et des cassettes.