Le premier système optique mondial de Leviton prend en charge les applications de centres informatiques nécessitant des distances étendues et plusieurs points de connexion entre les dispositifs actifs. Le système HDX Unity permet la connexion ouverte et fermée, accepte les configurations de base 8, 12 et 24 et prend en charge la migration vers 400 Go/s et au-delà. Les systèmes optiques OPT-X sont des solutions mondiales disponibles partout.
- Options de déploiement flexibles : la plate-forme de connexion OPT-X HDX offre un large éventail d’options, y compris des panneaux, des logements, des répartiteurs et des options zéro-RU, créant un facteur de forme de connexion cohérent depuis l’entrée ou l’AMD jusqu’à la salle de télécommunications ou la périphérie du réseau.
- Points de connexion multiples : la connectivité OPT-X Unity ultra-faible perte vous aide à gérer votre budget énergétique tout en permettant de multiples points de connexion, encore plus de quatre, dans le canal de bout en bout.
- Distances étendues : les câbles à haut rendement et la connectivité OPT-X Unity permettent de longues distances, offrant une plus grande flexibilité dans les architectures de réseau et des occasions d’optimiser les coûts du réseau.
- Densité gérable : la plate-forme HDX comprend une gestion intégrée des cordons de connexion et des câbles, des options d’identification de port personnalisables et une installation facile à une main des plaques d’adaptation et des cassettes.