Chargement...

Cassettes optiques LC

Rendement, qualité et sécurité améliorés

La cause la plus courante des défaillances des systèmes optiques est la contamination. Une particule de débris qui interfère avec le cœur d'une connexion optique peut causer l'augmentation de l'affaiblissement par insertion, la rétroflexion et même endommager le connecteur ou les équipements coûteux. C’est pourquoi Leviton offre des volets  internes  sur ses cassettes et adaptateurs optiques LC.

Non seulement ces solutions IP5x-rated aident à prévenir la contamination par la poussière, mais elles réduisent les déchets et accélèrent le déploiement en éliminant le besoin de fiches pare-poussière et assurent une installation plus sécuritaire en protégeant de la lumière laser.

Les ports LC à volets sont disponibles en :

  • Cassettes HDX, plaques d'adaptation et modules d'épissure
  • Cassetttes e2XHD
  • Adaptateurs doubles QUICKPORT™

Les adaptateurs à volets fabriqués aux États-Unis et conformes à la norme TAA sont fabriqués avec des manchons en céramique de zircone de haute qualité et ont été testés pour assurer un accouplement de ferrule sécurisé lorsqu’ils sont connectés jusqu’à 1 000 fois.