Les panneaux optiques OPT-X HDX offrent une interconnexion haute densité ou une connexion croisée entre le câble horizontal du réseau central et l’équipement actif tout en minimisant l’espace de bâti dans un cadre ou une armoire. Ces panneaux sont parfaits pour le déploiement au-dessus des armoires, dans les bâtis et dans les armoires des centres informatiques, des salles d’équipement et des bureaux centraux.
- Le panneau permet jusqu’à 96 fibres (avec LC) et jusqu’à 576 fibres (avec MTP® à 12 fibres) ou 1 152 fibres (avec MTP à 24 fibres)
- Permet d’accéder aux fiches de connexion et aux liaisons préconnectorisées
- Installation et retrait d’une seule main des composants HDX