Le panneau incliné 1RU haute densité OPT-X UHDX offre une interconnexion ou une connexion croisée entre le câble horizontal du réseau central et l’équipement actif tout en minimisant l’espace de bâti dans un cadre ou une armoire. Le panneau permet de profiter du branchement facile qu’offrent les solutions préconnectorisées et offre un accès aux fiches de connexion, sans devoir gérer de câblage de la fiche de connexion horizontale. Ce panneau convient particulièrement a un déploiement au-dessus des armoires, dans les bâtis et dans les armoires des centres informatiques, les salles d’équipement et les sièges sociaux.
- Élimine le besoin de gestionnaires de câblage de fiche de connexion
- Permet d’accéder aux fiches de connexion et aux liaisons
- Installation et retrait des cassettes ou plaques d’adaptation HDX d’une seule main
- Jusqu’à 144 fibres avec connecteurs LC ou 1 728 fibres avec connecteurs MTP® à 24 fibres