Chargement...

CONNEXION INTELLIGENTE™

Solutions de gestion intelligente de l'infrastructure

Systèmes intelligents SMARTPATCH
Les processus de configuration, de changement et de gestion des incidents sont au cœur de tout cadre de gestion des services informatiques. Il est essentiel de conserver des renseignements exacts et opportuns pour assurer l’efficacité et la qualité de ces efforts.

SMARTPATCH offre une gestion et un enregistrement simples et contrôlés des changements de réseau courants tels que ceux résultant des déplacements de bureau et des ajouts de terminal. Le système offre également aux entreprises multisites les outils nécessaires pour surveiller et gérer efficacement tous les sites à partir d’un emplacement central.

Disponible pour les clients en Europe et au Moyen-Orient.

Visibilité

Surveillance, maintenance et contrôle en temps réel de toute la connectivité physique. Sachez ce qui se passe dans votre réseau et quand.

Gestion

Systèmes de réseautique, d’actifs, de centre d’assistance et de gestion des installations, pour suivre votre investissement réseau complet.

Traçabilité

Visibilité et historique complets de tous les déplacements, ajouts et modifications et enregistrements détaillés de tous les incidents affectant l’infrastructure physique.

Productivité

La puissante capacité de rapport et de recherche permet une meilleure utilisation de la capacité réseau installée.

Souplesse

Compatible avec la plupart des outils et bases de données de gestion des services informatiques et une large gamme de systèmes de connectivité cuivre et fibre optique. SMARTPATCH est un système modulaire qui offre la flexibilité et le soutien nécessaires pour répondre efficacement aux besoins de l’entreprise.

Efficacité

Fonctionne sur plusieurs plateformes de réseau/base de données et prend en charge les processus de changement, de configuration et de gestion des incidents pour une intégration facile avec les systèmes existants. L’utilisation de SMARTPATCH pour fournir automatiquement des services dans un environnement de bureau standard pourrait améliorer l’efficacité du changement (et réduire les coûts) de 40 % ou plus.

Sécurité

L'intervention humaine est la principale cause d'infiltration et de défaillance du réseau. Obtenez des mises à jour rapides et automatisées pour l’identification des défaillances, les changements de port et les déconnexions. SMARTPATCH gère et suit chaque interaction avec votre réseau physique pour minimiser les temps d’arrêt et prévenir les intrusions.

Composants du système

Matériel de scanneur avancé

Communique avec le  logiciel SMARTPATCH

Matériel de scanneur avancé
Tableaux en cuivre intelligents

Enregistre l'état de connexion du réseau

Panneaux en cuivre
Panneaux optiques intelligents

Prend en charge le  câblage optique multimode ou monomode

Panneaux optiques 
Cordons en cuivre et en fibre

Communique la connexion physique

Cordons en cuivre et en fibre