Détecteur intelligent de boîte murale, multitechnologie, 24VDC, 0-10V, Blanc
ODDMT-MLW
Détecteur intelligent multitechnologique de boîte murale à gradation de 24V, capteur d’entrée de 12-24V, configurable par l’application; blanc
Le détecteur intelligent de boîte murale à gradation de 24V (ODDMT-MLW) de Leviton est conçu pour être utilisé avec un bloc d’alimentation OPP20 ou OSA20 ou d’autres sources à basse tension de Leviton (24 V). Le détecteur utilise la détection à infrarouge passif (IRP) et la technologie microphonique pour surveiller la présence d’ une pièce.
Vous avez une question sur un détecteur de mouvements ou d’absence de mouvements?
Couleur : blanc
Fiche technique
-
09/07/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
12/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Feuillet de directives
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
22/08/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
31/10/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
31/10/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
31/10/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Ressources
-
09/07/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
12/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/01/2026 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
17/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
12/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
14/11/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
12/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
12/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477009604
Caractéristiques et avantages
- Peut être utilisé pour se conformer aux exigences ASHRAE 90.1, IECC et 2022 Title 24, Part 6 en matière de détection de mouvements/d’absences, de gradation et de mise sous tension manuelle/hors tension automatique
- Installation dans une boîte murale normalisée et pouvant être groupé (avec d’autres dispositifs)
- ODDMT est conçu pour être utilisé avec un bloc d’alimentation (OPP20 ou OSA20) ou une autre source à basse tension (24 V) de Leviton
- Champ de vision de 180° offrant une couverture d’environ 100 pieds carrés
- La distance de détection maximale devant le détecteur est de 9 à 12 mètres et de 4 à 6 mètres de chaque côté
- La dernière technologie à infrarouge passif détecte avec précision les mouvements mineurs jusqu’à 400 pi2 et les mouvements majeurs jusqu’à 100 pi2
- La technologie microphonique capable de détecter l’activité humaine et ne nécessite pas de champ de vision direct
- Photocellule intégrée pour le maintien de la lumière ambiante
- Ajoutez un bloc d’alimentation et des prises contrôlées pour contrôler la charge de la fiche
- Utilisez le processus Push to Pair (P2P) de Leviton pour créer un système à plusieurs voies pour un maximum de cinq dispositifs
- Plaque murale et plaque murale traitées antimicrobiennes disponibles
- La configuration avancée peut être effectuée à l’aide de l’application de détecteur intelligent Leviton sur n’importe quel dispositif Android ou iOS compatible Bluetooth