Chargement...

Détecteur intelligent de boîte murale, multitechnologie, 120-277VACinterrupteur, blanc

ODSMT-MDW

Détecteur intelligent multitechnologique pour boîte murale, configurable par l’application; mise sous tension automatique/hors tension automatique ou mise sous tension manuelle/hors tension automatique, fil neutre requis, 120-277VAC, 50/60 Hz; blanc

Couleur : blanc

Fiche technique

Ressources

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477009543

Caractéristiques et avantages

  • Peut être utilisé pour se conformer aux exigences ASHRAE 90.1, IECC et 2022 Title 24, Part 6 en matière de détection de mouvements/d’absences, de gradation et de mise sous tension manuelle/hors tension automatique
  • Installation dans une boîte murale normalisée et pouvant être groupé (avec d’autres dispositifs)
  • Champ de vision de 180° offrant une couverture d’environ 100 pieds carrés
  • La distance de détection maximale devant le détecteur est de 9 à 12 mètres et de 4 à 6 mètres de chaque côté
  • La technologie microphonique capable de détecter l’activité humaine et ne nécessite pas de champ de vision direct 
  • Photocellule intégrée pour le maintien de la lumière ambiante
  • Utilisez le processus Push to Pair (P2P) de Leviton pour créer un système à plusieurs voies pour un maximum de cinq dispositifs
  • La configuration avancée peut être effectuée à l’aide de l’application de détecteur intelligent Leviton sur n’importe quel dispositif Android ou iOS compatible Bluetooth