Détecteur intelligent avec photocellule, montage en extrémité/sur luminaire, IRP, détecteur de mouvements, 120-480VAC, 50/60 Hz, lentille 8-20 pi et 20-40 pi incluses, connectivité Bluetooth™
OFDUZ-ISW
Détecteur de mouvements à infrarouge passif à exploitation de la lumière ambiante; montage en extrémité/luminaire; tension universelle 120-480VAC.a. 50/60 Hz; classification IP66 pour les températures élevées et basses, étanche, intérieur/extérieur; gradation une zone 0-10V, relais bipolaire 5A 120-347VAC.; lentille 8-20 pi et lentille 20-40 pi incluses, emballage individuel
Les détecteurs à infrarouge passif (IRP) intégrés IP66 de Leviton sont conçus pour être utilisés avec des régulateurs de commutation ou de gradation à DEL de 0-10V et des ballasts fluorescents. Les détecteurs que nous...
Fiche technique
Feuillet de directives
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Ressources
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
17/01/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477602218
Données électrotechniques
Technologie de gradation : 0-10VDC
Fréquence : 50/60 Hz
Charge nominale : se reporter à la fiche technique/spécification de produit
Tension : universelle
Conditions environnementales
Environnement : intérieur/extérieur
Température de fonctionnement : -40 °C à 75 °C
Humidité relative : 0 à 90 % sans condensation
Plage de températures de stockage : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Spécifications mécaniques
Couleur : blanc
Qualité : commerciale
Valeur nominale IP : IP66 (Type 3R)
Type de montage : montage d’extrémité/de luminaire léger
Configuration de montage du détecteur : externe
Taille : largeur : 54,4 mm (2,14 po) Longueur : 155,4 à 168,6 mm (6,12 à 6,63 po) Profondeur : 41,0 mm (1,61 po)
Caractéristiques de rendement
Modèle : 360°
Caractéristiques
Application : entrepôts, baies de chargement, éclairage extérieur, garages de stationnement, gymnases, bibliothèques, emplacements surélevés, emplacement mouillé
Mise en service : activé par l’application
Montage : montage sur luminaire
Gamme de produits : détecteurs intelligents
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
Type de détecteur : présence/absence
Normes et homologations
Homologations : peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24 de 2019, Partie 6 en matière de détection et de gradation de mouvements/absences
Type
Type de produit : détecteur intelligent avec photocellule
Garantie
Garantie : limitée à 5 ans
Caractéristiques et avantages
- Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1 et 2019 Title 24, Partie 6 en matière de détection de mouvements/absences et de gradation
- Homologué IP66 (si installé dans un logement/un luminaire homologué IP66 approprié)
- Modèles 120-277V
- 120-277VAC unipolaire
- models120-347VAC unipolaire
- 208-480VAC bipolaire
- Groupement de maillage16 dispositifs par groupe
- Détection
- Lumière ambiante
- Programmation - Modèles à tension universelle seulement
- Programmation hebdomadaire
- Horloge ou astronomique
- Niveau de changement, mode de fonctionnement, mode lumière naturelle
- Les modèles sans fonction de programmation intégrée peuvent faire partie d’un groupe avec programmation
- Contrôle les charges d’éclairage à DEL jusqu’à 6,7 A
- Commutation à niveau unique
- Mode de présence :
- Désactivé (photocellule seulement)
- Mise sous/hors tension automatique
- Champ de vision de 360° offrant une couverture allant jusqu’à 8 250 pi2 de 8 à 20 pi et des lentilles de 20 à 40 pi et des masques d’allée inclus