Détecteur de mouvements, montage sur luminaire, infrarouge passif, plafond élevé, 2 lentilles interchangeables et masque d’allée, modèle de stockage à froid, blanc
OSFHU-CTW
Commande d’éclairage pour détecteur de mouvements à montage sur luminaire surélevé, Lentilles réglables à hauteur basse de 360° (8 à 20 pi) et à hauteur élevée (20 à 40 pi), Masque d’allée, Stockage à froid, Technologie à infrarouge passif, 120/208/220/230/240/277/347 V; 50/60 Hz. Raccord fileté avec système d'enclenchement rapide, Allumage instantané, Retour au dernier état après une panne de courant, Gain d'autoréglage de la sensibilité avec augmentation de la température, Protection contre les fausses détections, Témoin à DEL verte ultra lumineuse. Conforme à la norme USMCA, Qualité commerciale - Blanc, Conforme au titre 24, Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Couleur : blanc
Fiche technique
Ressources
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
21/12/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477354377
Données électrotechniques
Fréquence : 50/60 Hz
Charge nominale : 800VA à ballast de 120VAC.a., 1200VA à ballast de 277VAC c.a., 1500VA à ballast de 347VAC.a., 2000VA à ballast de 480VAC.a., moteur : charge de 1/4 ch à 120V
Raccordement du fil neutre : requis
Tension : 120-347 V c.a.
Câblage : ligne-noir, charge-rouge, neutre-blanc
Conditions environnementales
Environnement : stockage à froid
Humidité relative : 20 à 90 % sans condensation
Plage de température de stockage : -40 à 71 °C (-40 à 160 °F)
Spécifications mécaniques
Couleur : blanc
Construction : boîtier en plastique moulé par injection résistant aux impacts
Qualité : commerciale
Type de montage : montage sur luminaire
Configuration de montage du détecteur : externe
Taille : hauteur 8,99 mm (3,50 po), largeur 8,99 mm (3,50 po), profondeur 30,75 mm (1,25 po)
Caractéristiques de rendement
Couverture (m2) : 8 à 40 pi
Modèle : 360°
Caractéristiques
Applications : stockage à froid, allée, entrepôts, installations de fabrication, applications à plafond élevé
Mise en service : manuel
Montage : montage sur luminaire
Gamme de produits : OSFHU
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
Type de détecteur : occupation
Délai d'éteinte : 30 s à 20 min
Normes et homologations
Homologations : homologué UL et CUL (modèles OSFHU). Peut être utilisé pour se conformer aux exigences de détection de mouvements IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, Partie 6.
Conforme au titre 24 : oui
Type
Type de produit : détecteur d'occupation
Garantie
Garantie : limitée à 5 ans
Caractéristiques et avantages
- Quicksnap : intégré au raccord fileté de 1,3 cm, ce mécanisme de verrouillage permet un montage plus rapide et plus facile sans contre-écrou fileté
- Réduisez le temps et les matériaux : atteignez facilement le ballast à l’une ou l’autre des extrémités du luminaire sans avoir besoin de plus de fils ou de connecteurs grâce aux fils de 21 po inclus
- Réglage rapide et facile du délai d'éteinte : peut être réglé à tout moment sans avoir à alimenter le détecteur; le délai d'éteinte varie de 30 s à 20 min
- Vérifier instantanément le fonctionnement du luminaire et les connexions de câblage : le relais à fermeture instantanée allume les lampes en moins de cinq secondes
- Technologie à courant d’appel élevé (technologie H.I.S.) :
- Circuits de passage à zéro qui optimisent le fonctionnement des relais de manière à procurer un rendement aussi fiable que durable.
- Robuste relais à enclenchement mécanique qui résiste longtemps à tous les types de charges
- Réglage de la sensibilité à l'infrarouge à mesure que la température ambiante augmente pour augmenter la détection de mouvements de chaleur dans le champ de vision
- Retour au dernier état : pour des raisons de sécurité et d'économies d'énergie, l'OSFHU est doté d'un relais enclenchable de manière à ce qu'en cas de panne de courant, le dispositif revienne au dernier état connu du relais.
- Détection intelligente des faux déclenchements : pour plus d’économies d’énergie et pour réduire les déclenchements indésirables, le témoin à DEL ultra lumineux indique qu’une détection avancée a été activée et les lumières seront activées si une présence réelle a été déterminée