Détecteur de mouvements, gradation, montage sur luminaire, plafond élevé, micro-ondes, 0-10V 120/277 V
OSMHB-VDW
Détecteur de mouvements à micro-ondes surélevé avec photocellule et commande à plusieurs niveaux; relais unique avec un (courant d'absorption de 0 à 10 V c.c.); réglable par le biais d'interrupteurs DIP sur le détecteur ou avec télécommande à infrarouge en option (ZLS0R-RA1); 120-277V, 50/60 Hz. Couleur : blanc
Le détecteur de mouvements à micro-ondes de 0-10V à montage sur luminaire pour plafond surélevé de Leviton est un détecteur de mouvements à haute fréquence de 5,8 GHz conçu pour être installé directement sur un luminaire de 0-10V pour la détection de mouvements et la commande à niveaux multiples avec...
Feuillet de directives
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Ressources
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477269732
Données électrotechniques
Technologie de gradation : 0-10V, courant d’absorption max. de 25mA
Fréquence : 50/60 Hz
Charge nominale : se reporter à la fiche technique
Raccordement du fil neutre : requis
Tension : 120/277 V c.a.
Câblage : ligne-noir, charge-rouge, neutre-blanc
Conditions environnementales
Environnement : intérieur
Humidité relative : max. 95 % HR
Plage de température de stockage : -40 à 50 °C (-40 à 184 °F)
Spécifications mécaniques
Couleur : blanc
Construction : plastique moulé par injection résistant aux impacts
Qualité : commerciale
Type de montage : montage sur luminaire
Configuration de montage du détecteur : externe
Taille : hauteur 81,28 mm (3,2 po), largeur 101,6 mm (4 po), profondeur 43,18 mm (1,7 po)
Caractéristiques
Application : entrepôts, fabrication, garages de stationnement intérieur
Mise en service : manuel
Caractéristique : micro-ondes 0-10V
Montage : montage sur luminaire
Gamme de produits : OSMHB
Technologie du détecteur : micro-ondes
Type de détecteur : présence et photocellule
Délai d'éteinte : 10 s à 15 min
Normes et homologations
Homologations : UL 773A , CSA 22.2 no 205 M1983, certifié FCC. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24 de 2019, Partie 6 en matière de détection de mouvements/absences et de gradation.
Type
Type de produit : détecteur d'occupation
Garantie
Garantie : limitée à 2 ans
Caractéristiques et avantages
- Commande de gradation à trois niveaux
- Spécifiquement conçu pour le contrôle des équipements fixes à DEL
- Convient à une utilisation dans les applications de stockage standard et à froid
- Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1 et 2019 Title 24, Partie 6 en matière de détection de mouvements/absences et de gradation
- Indicateurs à DEL RGB visuels pour l’état des dispositifs et un diagnostic facile des anomalies
- Délais de maintien réglables
- Fils chromocodés prédénudés
- Convient aux hauteurs de montage de 2,5 m à 1,5 m
- Mécanisme d'enclenchement qui facilite l'installation.
- Technologie H.I.S. (High Inrush Stability) circuits de passage à zéro
- robustes relais mécaniques enclenchables.
- Le relais revient toujours à la position fermée après une panne de courant
- Homologué UL pour les charges de ballast électroniques 120/277 V