Chargement...

Cordons de connexion optiques série Premium Plus

PRMPC

Les cordons de connexion en fibre optique série Premium Plus sont conçus pour interconnecter ou brancher les réseaux optiques au sein de systèmes de câblage structurés, incluant les centres informatiques, la câblodiffusion à large bande, les réseaux optiques passifs (PON), le multiplexage WDM ou DWDM, les services FTTH et vocaux dans le mode de transfert asynchrone (ATM) et les réseaux urbains et d'accès SONET. Le service rapide est offert pour les commandes de jusqu’à 100 cordons de connexion et expédiées dans un délai de trois jours ouvrables. Communiquez avec le service à la clientèle pour plus de détails.

En savoir plus sur notre connecteur LC à corps unique avec SPEC...

Fiche technique

Ressources

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Type d’assemblage : cordon de connexion optique

    Connecteur : LC-LC,SC-LC,SC-SC,SC-ST,ST-ST,SC/APC-SC/APC,LC/APC-LC/APC,FC-FC,FC/APC-FC/APC

    Famille : Premium Plus

    Type de fibre : OM1,OM3,OM4,OM5,OS2

    Longueur : 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, personnalisé

Caractéristiques et avantages

  • Offertes en configurations simples, doubles et à fils de sortie
  • Options de connecteurs LC, LC Uniboot, LC/APC, SC, SC/APC, ST, FC et FC/APC
  • Service rapide pour une livraison rapide
  • Connecteurs et gaines chromocodés conformes aux normes TIA
  • Gaine de câble chromocodée pour faciliter l'identification de la fibre
  • Options de fibre : OM1, OM3, OM4, OM5 et OS2
  • Testé à 100 % pour l’affaiblissement par insertion et monomode pour l’affaiblissement par retour
  • Option Uniboot équipée d'une fonctionnalité de polarité réversible permettant d'effectuer des changements de polarité sur le terrain, et ce, sans outils
  • La conception Uniboot est idéale pour les applications à haute densité et est fournie en standard avec des câbles ronds de 2,0 mm
  • Les cordons de série Premium Plus incluent une garantie à vie limitée lorsqu'utilisés avec d'autres câblages Leviton et installés par un entrepreneur certifié Leviton
  • D'autres couleurs de gaines sont offertes sur demande avec quantité minimale commandée et délai d'approvisionnement applicables

Vidéos connexes  

Connecteur LC à corps unique de Leviton – Installation de fibre optique propre et rapide avec inversion de polarité brevetée

Comment inverser la polarité sur le connecteur LC à corps unique de Leviton