Chargement...

Fils de sortie et trousses de fils de sortie optiques série Premium Plus

PRMPT

Les fils de sortie et trousses de fils de sortie de fibre optique série Premium Plus sont parfaits pour raccorder par fusion la connectivité optique requise pour les systèmes de câblage structurés, incluant les centres informatiques, la câblodiffusion à large bande, les réseaux optiques passifs (PON), le multiplexage WDM ou DWDM, les services FTTh et vocaux dans le mode de transfert asynchrone (ATM) ou les réseaux urbains et d'accès SONET. Le service de rotation rapide est offert pour les commandes de 100 fils de sortie ou de 20 trousses de fils de sortie et est expédié dans les trois jours ouvrables. Communiquez avec le service à la clientèle pour plus de détails.

Configurer Premium Plus ...s’ouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Ressources

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Type d’assemblage : fil de sortie en fibre

    Connecteur : ST,SC,SC/APC,LC,LC/APC,FC,FC/APC

    Famille : Premium Plus

    Type de fibre : OM1,OM3,OM4,OM5,OS2

    Longueur : 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres

Caractéristiques et avantages

  • Offert pour les options de connecteurs LC, LC/APC, SC, SC/APC, ST, FC et FC/APC
  • Trousses de fils de sortie de 6, 8, 12 ou 16 suivant la séquence de couleurs TIA
  • Connecteurs LC et SC chromocodés TIA avec gaines blanches de 900 microns
  • Options de fibre : OM1, OM3, OM4, OM5 et OS2
  • Testé à 100 % pour la perte d’insertion et la perte de retour monomode
  • Les cordons de série Premium Plus incluent une garantie à vie limitée lorsqu'utilisés avec d'autres câblages Leviton et installés par un entrepreneur certifié Leviton
  • Service rapide pour une livraison rapide