Protection contre les surtensions, modules d’alimentation c.a. standard et trousses J-Box
- S’adaptent aux logements centraux Structured Media® de 41 cm, 61 cm, 61 cm et 107 cm
- Les versions protégées contre les surtensions offrent une protection améliorée et un filtrage EMI/RFI selon les normes UL 1449
Module de protection contre les surtensions c.a.
- Comprend six prises NEMA 5-15P protégées contre les surtensions
- Permet d’intégrer facilement six adaptateurs c.a./c.c. aux logements des centres Media MD structurés
- Alimente les routeurs, commutateurs, modems, commandes de volume, concentrateurs de caméras et autres dispositifs montés sur SMC
Bus c.c.
- Évite d’avoir à utiliser plus de deux adaptateurs c.a./c.c.
- Contient six sorties d’alimentation de 12 V c.c. à un total de 1 500 mA
- Comprend trois sorties d’alimentation de 24VDC. à un total de 1 000 mA, y compris un connecteur F
- Câbles d’alimentation de sortie inclus pour tous les connecteurs F sauf ceux de 24 V c.c.
Alimentation c.c. polyvalente
- Entrée 120 V c.a. - 60 Hz
- Six sorties de 12 V c.c. avec protection contre les surtensions à 3,34 A au total
- Deux prises c.a. NEMA 5-15 à un total de 15 A
Mini bloc d’alimentation c.c. universel
- Entrée 90-264 V c.a. - 50/60 Hz
- Neuf sorties de 12 V c.c. avec protection contre les surtensions à 3,34 A au total
- Une prise électrique c.a. IEC
- Destinée à une utilisation en Amérique du Nord et à l’international