Chargement...

Supports d’adaptateurs et plaques de montage multimédias

Adaptateurs multimédias et plaques de montage

Créez un mini-panneau audio/vidéo ou en cuivre personnalisé dans un centre MÉDIA STRUCTURÉ avec le support d’adaptateur multimédia. Le support prend en charge une large gamme de centres multimédia avec goupilles-poussoirs. Les plaques de montage préchargées sont disponibles pour les connecteurs BNC et F, ou créent une configuration personnalisée avec des plaques QUICKPORTMC non chargées en paquet de 6. Les plaques QUICKPORT acceptent toute combinaison des adaptateurs ou connecteurs QUICKPORT suivants : BNC, connecteur F, prises banane, bornes de connexion de haut-parleur, RCA, S-vidéo, qualité vocale et cat. 5, HOME 5e™ ou HOME 6™. Les supports s'installent verticalement ou horizontalement.

  • Le support est fabriqué en tôle à revêtement poudré blanc
  • Fourni avec des broches-poussoirs
  • Le support est fabriqué en tôle à revêtement poudré noir
Résultats 1-14 sur 14
Aucun résultat