- Divise les signaux télévisuels; prises pour quatre, six ou huit télévisions
- Offre des services de télévision par câble numérique, de télévision câblée et autres services de télévision, via un câble coaxial, vers toutes les pièces de la maison
- Logement moulé sous pression et carte de circuits imprimés
- À utiliser avec l’amplificateur de télévision pour une meilleure intensité du signal
- Les contacts dorés clignotants sur les unités de 2GHz offrent la plus faible résistance conductrice
- Les répartiteurs de 1GHz sont conformes à la norme SCTE