Les entreprises, les hôpitaux, les écoles et les agences gouvernementales exigent tous des réseaux plus performants et des vitesses plus rapides pour répondre à la demande actuelle en données. Dans le même temps, davantage de dispositifs compatibles avec l’IdO et « intelligents » se raccordant au réseau exercent une pression supplémentaire sur la largeur de bande du réseau. Les solutions de câblage cuivre et fibre de Leviton sont conçues pour ces réseaux d’entreprise exigeants. Nos systèmes sont tous conformes aux exigences IEEE, TIA et ISO/IEC pour les réseaux essentiels à la mission fonctionnant à 10 Go/s, et le rendement a été vérifié par des laboratoires de test indépendants.
Câblage horizontal
La catégorie 6A reste le câblage recommandé pour toutes les nouvelles installations de réseau horizontal. Il peut prendre en charge des applications à débit de données plus élevé à 2,5 Go/s, 5 Go/s et 10 Go/s, tout en offrant une plus grande suppression de la diaphonie étrangère à des fréquences plus élevées. Ces débits de données sont de plus en plus requis pour des applications comme la diffusion vidéo 4K dans les salles de classe et de conférence, les transferts de données d’imagerie médicale dans les hôpitaux et les points d’accès sans fil dans les zones à trafic élevé. Il n’est donc pas surprenant que les normes industrielles recommandent maintenant l’installation de cat. 6A , et les normes émergentes comme TIA Intelligent Building Systems (TIA-862-C) devraient exiger un câblage de cat. 6A horizontal vers les points d’accès sans fil.
Câblage du réseau central
À mesure que les exigences en matière de largeur de bande continuent de croître, votre réseau central optique doit être suffisamment solide pour prendre en charge l’augmentation du trafic et vivre avec de multiples mises à jour technologiques. Qu'il s'agisse du déploiement d'un canal d'interconnexion ou de connexion croisée, faites confiance aux composants optiques de Leviton pour un rendement optimal de la salle des équipements à la salle des télécommunications. Notre système OM4 peut transmettre 10 Go/s à 550 mètres, soit 150 mètres de plus que le modèle OM4 standard.