Cassettes de dérivation OPT-X™ HDX Unity à très faible perte
UNHDX-CCS
Les cassettes de dérivation HDX Unity sont préconnectorisées, prétestées et sont livrées avec des connexions MTP® Base8 ou Base24. Les cassettes sont fabriquées sur mesure selon vos spécifications : choisissez parmi les connecteurs LC ou MTP pour les applications 10G, 40G, 100G ou 400G .
Fiche technique
Ressources
Caractéristiques et avantages
- Les cassettes de dérivation sont disponibles pour les applications utilisant 40-10G et 100-10G
- S'intègrent aux panneaux, logements et cadres OPT-X UHDX
- Configurez jusqu’à 48 fibres pour 24 canaux (10G) et 6 canaux (40G)
- Les obturateurs internes optionnels IP-5x-rated sur les adaptateurs LC éliminent le besoin de fiches pare-poussière afin de réduire les déchets, d'accélérer le déploiement et d'assurer une installation plus sécuritaire
- Offert en types de fibre OM4, OM5 et OS2 (UPC et APC)
- Étiquetées pour identifier les canaux, les câbles et la polarité
- Les fibres pré-imprimées éliminent le besoin de procéder à des terminaisons et des épissures compliquées sur le terrain
- Une variété de types de fibres est offerte, y compris unipolaires, multimodes, multimodes optimisés pour le laser
- Installation et retrait faciles à une main