Chargement...

Cassettes OPT-X™ HDX TAP

UNHDX-TCS

Les cassettes HDX TAP offrent un contrôle en temps réel dans le réseau ou l'environnement SAN. Le point d'analyse d'achalandage (TAP) est un dispositif passif qui permet d'examiner l'achalandage sur le canal pour y déceler les anomalies dans la sécurité du réseau ou sa performance. Dans la cassette HDX, le TAP fait partie de l'environnement de câblage structuré et élimine la nécessité de déployer un panneau supplémentaire dans les TAP. Le TAP à l'intérieur de la cassette HDX augmente la densité et réduit l'empreinte fibre requise dans une armoire.

Fiche technique

Ressources

Caractéristiques et avantages

  • Surveillez jusqu’à 144 fibres dans 1RU d’espace de bâti
  • Composants à faible perte pour un meilleur rendement de voie
  • Offert en monomode et multimode OM4, avec connecteurs MTP ou LC
  • Rapports divisés de 70:30 et 50:50
  • Prend en charge le contrôle des canaux 10G, 25G,40G et 100G
  • La cassette de conversion prend en charge les ports de dérivation pour les applications 40G et 10G à 25G
  • Options pour prendre en charge les tranceivers Cisco et Arista 40G

Vidéos connexes  

Cassettes Opt-X HDX