Faisceaux optiques de conversion à très faible perte OPT-X™ Unity
UNITY-ACH
Les faisceaux de conversion se connectent aux circuits électroniques avec des ports de style LC et regroupent les ports 10G et 25G à un port 40G ou 100G. Les faisceaux gèrent la polarité pour maintenir la transmission et la réception des connexions. Les faisceaux relient un connecteur MTPᴹᴰ à une extrémité avec des connecteurs LC doubles à l'autre extrémité. Les faisceaux servent d'interface aux émetteurs-récepteurs QSFP+, QSFP28 et CXP. Les connecteurs MTP présentent une très faible perte pour prendre en charge une distance maximale et plusieurs points de connexion tout en demeurant dans les limites de faible perte conforme à la norme IEEE.
Fiche technique
Feuillet de directives
Ressources
Renseignements techniques
Caractéristiques
Type d’assemblage : faisceau de fibre
Connecteur : MTP-MTP, MTP-LC
Famille : Opt-X Unity
Type de fibre : OM3,OM4,OS2
Longueur : 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, personnalisé
Caractéristiques et avantages
- Connecteurs MTP à MTP préconnectorisés en version multimode optimisée pour le laser
- Câble court personnalisé pour l'emballage en bâti/armoire
- Plan de découpe personnalisé disponible
- Les options de polarité MTP sont les méthodes TIA A, B ou C
- Utilisées avec les supports MTP (Zero-U) ou des plaques d'adaptation
- Testé à 100 % en usine, avec résultats de test inclus pour chaque assemblage
- Tous les assemblages sont étiquetés avec un numéro de série et une longueur pour une meilleure traçabilité et une réexpédition simplifiée
- Les faisceaux de conversion Opt-X Unity MTP-LC offrent un moyen simple de répartir les connexions 40GbE ou 100GbE en canaux individuels 10GbE. Ils sont dotés de connecteurs à perte ultra faible à 8 et 12 fibres pour les réseaux nécessitant une portée étendue ou plusieurs points de connexion.
- Utilisé dans les systèmes de câblage à 12 ou 24 fibres
- Gaines chromocodées