Chargement...

Faisceaux d’ensemble OPT-X™ Unity à très faible perte

UNITY-AHA

Les faisceaux d’ensemble MTP Unity OPT-X sont préconnectorisés, prétestés et peuvent être utilisés avec des supports à la place des cassettes et des logements MTP pour fournir une solution d’unité de bâti zéro (Zero-U). Offerts en OM3, OM4 et OS2, les faisceaux sont conçus pour se connecter directement du câblage structuré aux émetteurs-récepteurs actifs avec une interface MPO/MTP. Les faisceaux sont offerts avec des MTP à 8, 12 ou 24 fibres, selon l’application. Les connecteurs MTP présentent une perte ultra faible pour prendre en charge une distance maximale et plusieurs...

Fiche technique

Feuillet de directives

Ressources

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Type d’assemblage : faisceau de fibre

    Connecteur : MTP-MTP, MTP-LC

    Famille : Opt-X Unity

    Type de fibre : OM3,OM4,OS2

    Longueur : 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, personnalisé

Caractéristiques et avantages

  • Connecteurs MTP à MTP préconnectorisés en version multimode optimisée pour le laser
  • Câble court personnalisé pour l'emballage en bâti/armoire
  • Plan de découpe personnalisé disponible
  • Les options de polarité MTP sont les méthodes TIA A, B ou C
  • Utilisées avec les supports MTP (Zero-U) ou des plaques d'adaptation
  • Testé à 100 % en usine, avec résultats de test inclus pour chaque assemblage
  • Tous les assemblages sont étiquetés avec un numéro de série et une longueur pour une meilleure traçabilité et une réexpédition simplifiée
  • Les faisceaux d’ensemble Opt-X Unity MTP sont dotés de connecteurs MTP à perte ultra faible à 8 et 12 fibres pour les réseaux nécessitant une portée étendue ou plusieurs points de connexion
  • Utilisé dans les systèmes de câblage à 12 ou 24 fibres
  • Gaines chromocodées

Vidéos connexes  

Système de migration optique Opt-X Unity