Chargement...

Cordons d’ensemble OPT-X™ Unity à très faible perte

UNITY-ARR

Les cordons d’ensemble MTP-MTP OPT-X Unity 40/100G sont conçus pour se connecter directement du câblage structuré à l’équipement actif grâce à une interface d’émetteur-récepteur MPO/MTP. Ils sont aussi utilisés comme câbles d'interconnexion directe pour les connexions point à point. Les connecteurs MTP présentent une très faible perte pour prendre en charge une distance maximale et plusieurs points de connexion tout en demeurant dans les limites de faible perte conforme à la norme IEEE.

Configure Array Cordss’ouvre dans un nouvel onglet »

Fiche technique

Feuillet de directives

Ressources

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Type d’assemblage : cordon d’ensemble de fibres

    Connecteur : MTP-MTP

    Famille : Opt-X Unity

    Type de fibre : OM3,OM4,OM5,OS2

    Longueur : 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, personnalisé

Caractéristiques et avantages

  • Offert en types de fibre OM3, OM4, OM5 et OS2
  • Les cordons d’ensemble MTP à 8, 12 et 24 fibres offrent un chemin de migration vers 40/100 G à partir de 10G
  • Offert en longueurs de 1, 2, 3, 5 et 10 mètres

Vidéos connexes  

Système de migration optique Opt-X Unity