Liaisons optiques à très faible perte OPT-X™ Unity
UNITY-TRK
Les câbles de liaison OPT-X Unity 40/100G MTP® avec terminaison et mise à l’essai en usine relient les emplacements de connexion centraux aux zones ou aux modules. Les connecteurs MTP présentent une très faible perte pour prendre en charge une distance maximale et plusieurs points de connexion tout en demeurant dans les limites de faible perte conforme à la norme IEEE. Toutes les liaisons sont intégrées sur mesure à toute longueur afin de répondre à des besoins précis d'utilisation. Un œillet de traction en option, installé à la première extrémité, protège les connecteurs optiques sur les câbles de liaison de 12 à 144 fibres. L’œillet de traction couvre complètement la rupture...
Fiche technique
Feuillet de directives
Ressources
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
Caractéristiques
Type d’assemblage : liaisons optiques
Connecteur : MTP-MTP
Famille : Opt-X Unity
Type de fibre : OM3,OM4,OM5,OS2
Longueur : 10 mètres,Personnalisé
Caractéristiques et avantages
- Les câbles de liaison MTP® à MTP prennent en charge les vitesses 40/100 G
- Terminaisons disponibles en configurations à 24, 12 et 8 fibres
- Solution de migration vers des réseaux de 40, 100, 200 et 400 Go/s
- Offert en types de fibre OM3, OM4, OM5 et OS2
- Installation jusqu’à 70 % plus rapide que les liaisons à terminaison sur le terrain
- Toutes les commandes sont personnalisées selon le type de câble, la longueur, le plan de découpe, le compte des fibres et l'étiquetage.
- Les options de polarité MTP sont les méthodes TIA A, B ou C.
- Testé à 100 % en usine, avec résultats de test inclus pour chaque assemblage
- Tous les assemblages sont étiquetés avec un numéro de série et une longueur pour une meilleure traçabilité et une réexpédition simplifiée