Leviton garantit que les produits sont conformes ou qu'ils surpassent le niveau de performance de l'ensemble du système électrique et optique défini pour le système de câblage et les composants, pendant la période de garantie. Les valeurs nominales de rendement électrique sont définies comme la catégorie nominale du système conformément aux normes ANSI/TIA-568 et ISO/CEI 11801. Il s'agit à la fois de la qualification des composants des éléments individuels, ainsi que de l'ensemble du système installé pour la liaison et le canal permanents pour les installations de cuivre et de fibre optique. Lors de l'achat du produit et de son installation dans le système de câblage certifié, le produit est garanti sans défaut matériel ni défaut de fabrication.
En cas de problème lié à la garantie, Solutions de réseautique Leviton collaborera directement avec toutes les parties concernées pour résoudre tout problème lié à la garantie. Les collaborateurs du soutien technique, les ingénieurs, les gestionnaires de produits, les gestionnaires du programme de certification et les ingénieurs qualité sont tenus de résoudre les problèmes devant être pris en charge au titre de la garantie.
L'excellence de nos produits et le niveau élevé d'expertise de conception et d'installation de nos collaborateurs et des installateurs certifiés permettent à la division chargée des solutions de réseautique Leviton d'accorder cette couverture de garantie avantageuse. Leviton emploie plus concepteurs en distribution de communications agrées (RCDD) et de personnel en ingénierie de rédaction des devis que tout autre fabricant de connectivité réseau. Notre programme de certification garantit que le travail de conception et d'installation sera effectué par des professionnels de l'industrie du plus haut calibre.