Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à la liste Pour afficher la liste, Cliquez ici

Codes et normes de soins de santé

Unité de soins intensifs, salle d’hôpital et équipement

NFPA 99 - Code des établissements de soins de santé

Établit des critères pour les niveaux de services ou de systèmes de soins de santé en fonction des risques pour les patients, le personnel ou les visiteurs des établissements de soins de santé afin de minimiser les risques d’incendie, d’explosion et d’électricité. Les exigences concernent l’installation, l’inspection, les essais, la maintenance, le rendement et les pratiques sécuritaires pour les installations, le matériel, l’équipement et les appareils.

Manuel NFPA 99 et livre de codes
Entrée aux urgences de l’hôpital

NFPA 70 (Code national de l’électricité) Article 517 – Établissements de soins de santé

Les dispositions du présent article s'appliquent aux critères de construction et d'installation électriques dans les établissements de soins de santé qui fournissent des services à l'être humain. Les exigences s’appliquent non seulement aux bâtiments à fonction unique, mais elles sont également destinées à être appliquées individuellement à leurs formes respectives de présence dans un bâtiment multifonction.

UL 60601-1 – Équipement électrique médical, partie 1 : exigences générales en matière de sécurité

Précise les exigences générales pour la sécurité de l'ÉQUIPEMENT MÉDICAL ÉLECTRIQUE et sert de base aux exigences de sécurité des normes particulières.

Salle et équipement hospitaliers
Technicien aux commandes IRM

UL 60950-1 – Équipement informatique – Sécurité, partie 1 : exigences générales

Précise les exigences visant à réduire les risques d’incendie, de choc électrique ou de blessure pour l’OPÉRATEUR et le laïc qui peuvent entrer en contact avec l’équipement et, le cas échéant, pour le PERSONNEL DE MAINTENANCE.

UL 1363A – Prises d’alimentation amovibles à usage spécial

Ces exigences couvrent les prises d’alimentation amovibles à usage spécial destinées à un usage intérieur uniquement, avec de l’équipement médical, où l’équipement médical est destiné à être utilisé dans les secteurs de soins généraux aux patients ou les secteurs de soins critiques aux patients, tels que définis par l’article 517 du National Electrical Code for Health Care Facilities, pour alimenter les composants branchés à une fiche d’un ensemble d’équipement mobile monté sur bâti, sur table ou sur socle.

Lisière d’alimentation de qualité médicale avec Inform dans une chambre d’hôpital
Panneaux de protection contre les surtensions de l’hôpital étiquetés

UL 1449 – Dispositifs de protection contre les surtensions

Ces exigences couvrent les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires conçus pour limiter de manière répétée les surtensions transitoires, tel que spécifié dans la norme sur les circuits d’alimentation de 50 ou 60 Hz ne dépassant pas 1000 V.

Codes de gestion de l’énergie

Éliminez les conjectures liées à la conformité aux codes grâce à nos portails IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24 .

Formation sur place

Vous souhaitez que nos professionnels certifiés forment les membres de votre équipe sur les derniers codes et normes?

Ressources