Solutions de commande d’éclairage à DEL distribuées, sécurisées, simples et évolutives
GreenMAX DRC
IECC
Titre 24 de la Californie
ASHRAE 90.1
Contrôleur de pièce à tension composée
Contrôleur de pièce à basse tension
Claviers numériques
Détecteur numérique
Caractéristiques
Ensemble intelligent DRC
Gradateur de commande de phase
Passerelle LumaCAN vers DALI
IA 2-Port
Passerelle NPC
Bloc d’alimentation GreenMAX DRC
Câbles LumaCAN de longueur configurée
Dispositif de commande de pièce Sapphire
Points d’accès au réseau
Contrôleur à clé de nuage
Passerelle de sécurité Unify
Grand logement de rail DIN
Logement de rail DIN moyen
Petit logement de rail DIN
Contrôleurs de pièce sans fil avec clavier
Dispositifs de commande de charge
Interrupteur mural
Gradateur mural de 0-10 V
Gradateur mural de 347V
Gradateur mural basse tension 0-10 V (24 V)
Détecteur de mouvements sans fils
Commande de pièce hybride
Bureau ouvert pour IECC
Réponse à la demande
Guide de démarrage rapide GreenMAX DRC
Bulletin de produit GreenMAX DRC
Formulaire de gravure de clavier numérique GreenMAX DRC
FAQ GreenMAX DRC
Article technique sur la sécurité GreenMAX DRC
Livre blanc sur la réponse automatisée à la demande pour Title 24