Contrôle de l'éclairage de prochaine génération
Fonctionnement
Contrôleur de pièce avec clavier
Gère tous les dispositifs Intellect pour coordonner les fonctions de gestion de l’énergie dans la pièce; gravure personnalisée disponible.Luminaire compatible Intellect
Intègre la gradation sans fil, la détection de mouvements/absences, l’exploitation de la lumière ambiante multizone, la commande d’ambiance et la commande manuelle; conçu pour les plafonniers d’éclairage général - consultez les marques d’éclairage Leviton pour les options.Application GreenMAX DRC
Le seul outil de configuration nécessaire dans un système Intellect; permet la configuration sans fil de la pièce, le contrôle et la télécommande à partir d’un dispositif intelligent Android ou iOS.Application intelligente
Configurez, surveillez et contrôlez le système avec l’application DRC à l’aide d’un dispositif intelligent Android ou iOS pour une mise en service sans échelle. L’application DRC simplifie la configuration des détecteurs de mouvements et des zones d’exploitation de la lumière ambiante, ainsi que la création d’ambiances et de claviers de programmation.
Téléchargements et ressources
Brochure sur les solutions intégrées Intellect
Une version numérique/imprimée complète de la brochure sur les solutions intégrées Intellect.