Les commandes intégrées de luminaire/dans l’appareil de Leviton offrent une solution complète d’éclairage professionnel et de commande sans fil de bout en bout. Ces solutions simplifiées permettent d’économiser du temps, de l’argent et de l’énergie grâce à une installation et un fonctionnement faciles, des économies d’énergie faciles et un fonctionnement prêt à l’emploi sans qu’aucune mise en service ne soit nécessaire. Ils offrent moins de câblage pour les nouvelles constructions et les réfections, et sont facilement programmables à l’aide d’une télécommande à infrarouge ou d’une application mobile sur un dispositif intelligent.
Commande d'éclairage simplifiée
Détecteurs à montage sur luminaire pour plafond élevé/bas
Les détecteurs à montage sur luminaire pour plafond élevé/bas de Leviton sont conçus pour une utilisation intérieure et extérieure avec des ballasts/conducteurs de commutation ou de gradation de 0-10V. Utilisez-le partout où une détection de présence/d’absence de base est nécessaire pour la mise sous tension automatique/hors tension automatique ou la mise sous tension manuelle/hors tension automatique.
Détecteurs Solo
Solo offre une introduction facile à installer aux commandes de luminaires intégrées. Lorsque vous avez besoin d’une solution simple pour les applications de gradation, de détection de mouvements et d’éclairage naturel de base, choisissez Solo. Les détecteurs Solo sont facilement configurés à l’aide d’interrupteurs DIP traditionnels ou d’un programmateur de télécommande à infrarouge en option pour la commande d’éclairage à niveaux multiples. Solo offre une solution autonome qui peut être utilisée pour se conformer aux exigences de détection de mouvements IECC, ASHRAE 90.1 et 2022 Title 24, Partie 6.
Détecteurs à montage sur luminaire intégré IP66 à infrarouge passif intelligent
Conçus pour être utilisés avec des commandes de commutation ou de gradation de 0-10 V, ces détecteurs offrent plusieurs modes de lumière naturelle ainsi qu’un fonctionnement à mise hors tension partielle. Idéal pour les installations nécessitant la conformité aux codes de l'énergie. La configuration est effectuée à l’aide de l’application de détecteur intelligent Leviton à partir d’un téléphone intelligent ou d’un appareil Android ou iOS compatible Bluetooth.
Composants sans fil Intellect
Lorsque vous avez besoin de stratégies de commande d’éclairage plus avancées, faites appel à Intellect Wireless. Conçues pour simplifier la gestion de l’énergie et la conformité aux codes, les commandes sont intégrées aux luminaires et associées à un contrôleur de pièce à clavier GreenMAX DRC. Toutes ces options peuvent être configurées avec l'application GreenMAX DRC. Presque tous les luminaires peuvent être compatibles avec Intellect.
Luminaires à DEL de Leviton
Les luminaires à DEL de Leviton sont disponibles en plafonniers et linéaires. Ces luminaires peuvent être intégrés à des commandes de luminaires comme Solo ou Intellect Wireless. Ces luminaires intégrés sont parfaits pour les réfections et les nouvelles constructions en offrant aux entrepreneurs en conception et construction une solution tout-en-un qui peut être expédiée directement sur le chantier, ce qui permet d’économiser du temps, du câblage et de l’énergie.
GreenMAX DRC sans fil
Intégre les dispositifs sans fil Leviton et les luminaires fluorescents ou à DEL activés par Intellect dans le système.
Téléchargements et ressources
Brochure sur les solutions intégrées Intellect
Une version numérique/imprimée complète de la brochure sur les solutions intégrées Intellect.