Leviton propose des câbles à tube à structure libre dans une variété de constructions adaptées aux installations intérieures, intérieures/extérieures ou extérieures, et avec un nombre de fibres jusqu’à 432. Ces câbles sont dotés de petits tubes en plastique minces avec jusqu’à une douzaine de fibres revêtues de 250 micromètres qui se déplacent librement dans chaque tube. Cette conception protège la fibre des contraintes exercées sur le câble lors de l’installation ou du service, et peut être remplie de matériaux bloquant l’eau pour empêcher l’entrée d’humidité.