Chargement...

Câble optique à gainage serré

Plénum/colonne montante

Leviton offre des câbles optiques à gainage serré dans plusieurs constructions adaptées aux applications intérieures ou intérieures/extérieures, et avec des nombres de fibres jusqu’à 144F . Ces câbles sont dotés d’un revêtement protecteur souple de 900 microns de diam. ext. appliqué directement sur la fibre revêtue de 250 microns. Le revêtement à gaine serrée offre une protection supplémentaire à la fibre, ce qui facilite la manipulation et la terminaison directe en appliquant un connecteur sur la fibre.