Chargement...

Réseaux d’entreprise sans fil

Réseaux d’entreprise sans fil

Avec l’essor de l’IdO, des technologies de bâtiment intelligent et des demandes de données qui vont au-delà des vitesses gigabits, les DSI et les responsables informatiques procèdent à des mises à niveau de réseau sans fil plus fréquentes. En fait, les cycles de technologie Wi-Fi ont diminué, passant de tous les 4 à 5 ans à 3 ans, selon l’analyste de marché Dell’Oro Group. Un réseau sans fil solide est essentiel pour vous maintenir connecté et un réseau central de câblage structuré robuste est essentiel pour prendre en charge plusieurs générations de mises à niveau sans fil.

Le Wi-Fi 6 apporte un boost
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) est conçu pour répondre aux demandes émergentes en matière de couverture de densité plus élevée, de largeur de bande plus élevée et de dispositifs IdO connectés supplémentaires. Alors que la norme 802.11ax a été publiée en 2021, les routeurs Wi-Fi 6 sont déjà disponibles, avec une première vague introduite en 2019 et une seconde vague de routeurs et de systèmes maillés disponibles aujourd’hui.

  • Le Wi-Fi 6 peut augmenter jusqu’à quatre fois la vitesse de débit moyenne des clients dans les zones denses, avec des débits de données théoriques maximum de 10 Go/s
  • Le Wi-Fi 6 prend en charge une consommation d’énergie plus efficace, particulièrement importante pour les applications IdO qui nécessitent une utilisation plus intelligente des données et de l’alimentation.

Systèmes de cat. 6A 
Pour obtenir le rendement promis du Wi-Fi 6, les normes industrielles recommandent d’utiliser un minimum de deux câbles de cat. 6A par point d’accès sans fil, prenant en charge des débits de données plus élevés et une puissance accrue. Leviton offre la largeur de bande dont vous avez besoin pour prendre en charge tout réseau sans fil tout en simplifiant les futures mises à niveau.

Prise en charge PoE élevée 
En faisant voyager l’énergie et les données dans un même câble, elle élimine le besoin de câblages supplémentaires, générant des économies et éliminant la redondance de câbles. Les systèmes de Leviton comprennent des technologies optimisées PoE et sont testés pour dépasser les normes PoE jusqu’à 100 watts.

Espaces de traitement de l'air 
Les solutions pour  plénums de Leviton  ont été testées et approuvées pour répondre aux exigences d’inflammabilité et de densité de fumée dans les espaces de traitement de l’air, ce qui les rend idéales pour les réseaux sans fil d’entreprise.