Non. Le plus récent Code national de l’électricité exige uniquement la double protection DDAA et DDFT dans les cuisines et les salles de lavage. Et dans ces pièces, la prise DDAA/DDFT à double fonction offre ce qu’on appelle une protection « en passage continu », ce qui signifie qu’elle offre une protection pour tout le câblage et les extensions fixés du côté charge. Si on place la prise DDAA/DDFT à double fonction à la première position du circuit de dérivation, elle assurera une protection à toutes les prises suivantes sur ce circuit.
La protection contre les incendies électriques qui pourraient être provoqués par des fuites à l’arc et la protection contre les chocs électriques dus aux défauts de terre est une partie importante du système électrique de chaque foyer. La prise DDAA/DDFT à double fonction aide à créer un environnement plus sécuritaire en offrant une protection contre ces deux risques dans un seul dispositif intelligent.
Technologie avancée
Les prises et disjoncteurs DDAA/DDFT à double fonction protégeront votre foyer et votre famille à la fois contre les amorçages d'arc (DDAA) et contre les chocs électriques dus au défaut de terre (DDFT) grâce à la détection de ces risques. En cas de détection positive, les dispositifs coupent rapidement l'alimentation afin d'aider à éviter un incendie ou un choc potentiel.
- Le témoin lumineux de statut situé sur la prise/le disjoncteur présente une indication claire du type de défaillance, afin que l'utilisateur puisse correctement gérer le problème
- Les boutons de test et de réinitialisation pratiques qu'on retrouve sur le devant de la prise éliminent la nécessité de se déplacer pour consulter le panneau de branchement
- Notre disjoncteur DDAA/DDFT à double fonction est doté de la même technologie de réinitialisation du mécanisme de verrouillage brevetée présente dans nos prises et ne se réinitialisera pas si la protection est perdue
Les prises et disjoncteurs DDAA/DDFT à double fonction proposent une option conforme au Code national de l'électricitéᴹᴰ (NECᴹᴰ). Ils offrent une protection DDAA/DDFT pour cuisines résidentielles et salles de lavage, qu'il s'agisse de remplacements de prises, de nouvelles constructions, de modifications et d'agrandissements. Nos prises sont une solution de remplacement idéale des prises souterraines, comblant les exigences NEC de protection DDAA et DDFT.
En savoir plus sur les différents types de protections
Infographie
Foire aux questions sur les DDAA/DDFT à double fonction
Produits DDAA/DDFT double fonction
Ressources
Vous avez des questions?
Avez-vous des questions sur nos solutions DDAA/DDFT à double fonction?