Chargement...

Câble optique à tube à structure libre

À faible dégagement de fumée et homologué CPR

Câble optique à tube à structure libre

Les câbles à tube lâche de Leviton sont offerts en versions unitube ou à tube lâche multiple avec une large gamme d’options de  nombre de fibres, de  type de fibre et de gaine, y compris des applications de conduit, de résistance aux rongeurs et d’enfouissement direct. Les câbles universels à tube lâche de Leviton sont conçus pour être installés dans des conduits de câble dans des applications de réseau central de bâtiment ou de campus. Les câbles à tube lâche externe peuvent être directement enterrés ou installés dans des sous-conduits externes en tirant ou en soufflant.

Les câbles de dérivation et de connexion sont basés sur notre tampon standard de 900 microns, mais avec la protection individuelle supplémentaire des membres de résistance haute performance et une gaine individuelle. Le résultat est un câble robuste et flexible. Tous les câbles à tube libre de Leviton sont dotés d’une gaine sans halogène à faible dégagement de fumée (LSHF/LSZH) pour assurer la sécurité dans les applications intérieures.

Les câbles à tube libre de Leviton conformes aux spécifications des clients peuvent être disponibles sur demande.

Leviton respecte les directives du règlement sur les produits de construction (RPC) fournies par Europacable. Leurs recommandations sont disponibles à l’adresse : www.europacable.eu/cpr.  Pour toutes les solutions de cuivre et de fibre à conducteur solide fabriquées par Leviton, la classification CPR  ne concerne que les câbles  des assemblages de câbles LSHF/LSZH destinés à être fixés en permanence dans un bâtiment est fournie sur l’étiquette du produit.

Câble d’AVENTUM
Câble unitube

 

 

 

Câble à tube sec central (CDT)
Câble à plusieurs tubes à structure libre