Chargement...

Faible dégagement de fumée et homologué CPR

Câble de fibre optique

Câble optique LSZH/LSHF

Leviton offre une gamme complète de câbles  optiques conventionnels et soufflés à l’air de qualité supérieure. La gamme complète comprend des câbles à tube souple et à gaine serrée à faible risque d’incendie, sans halogène et à haut rendement.

Une véritable force des solutions de câblage  optique de Leviton réside dans la diversité des matériaux de gainage, des options d’armure et des caractéristiques d’incendie disponibles en standard. Les câbles sont fournis sous forme de tubes à structure serrée, multi-loose ou de tubes centraux à structure libre avec la capacité de fournir jusqu’à 288 fibres en un seul câble.

De plus, Leviton offre les solutions MTP ® et MPO préconnectorisées conçues pour des installations à l’épreuve du temps à 1Gb/s ou 10Gb/s aujourd’hui, mais avec un chemin de mise à niveau simple vers les vitesses de 40Gb/s et 100Gb/s de demain.

Les types d’assemblages connecteurisés sont offerts en multimode dans les câbles OM1, OM2, OM3 et OM4, ou en  monomode dans les câbles  OS1 et OS2. Tous sont fabriqués conformément aux normes internationales ISO/CEI 11801, EN50173-1 et ANSI/TIA 568-D .

 

Leviton respecte les directives du règlement sur les produits de construction (RPC) fournies par Europacable. Leurs recommandations sont disponibles à l’adresse : www.europacable.eu/cpr.  Pour toutes les solutions de cuivre et de fibre à conducteur solide fabriquées par Leviton, la classification CPR pour les câbles seulement dans les câbles LSHF/LSZH destinés à être fixés de façon permanente dans un bâtiment, figure sur l’étiquette du produit.