Chargement...

Câbles optiques à structure serrée

À faible dégagement de fumée et homologué CPR

Câbles optiques à structure serrée

Les câbles à gaine serrée de Leviton sont construits autour d’une fibre de câble à gaine serrée standard de 900 microns, qui offre un excellent rendement et la capacité de terminaison directe. Les câbles de distribution sur place (CPD) sont offerts avec jusqu’à 24 fibres et sont conçus pour être utilisés dans les applications de réseau central du bâtiment. Ils peuvent être installés dans des conduits de câble en tirant ainsi que dans des vides de toit ou de plancher.

Les câbles de dérivation et de connexion sont basés sur notre tampon standard de 900 microns, mais avec la protection individuelle supplémentaire des membres de résistance haute performance et une gaine individuelle. Le résultat est un câble robuste et flexible.

Tous les câbles à gaine serrée de Leviton sont dotés d’une gaine sans halogène à faible dégagement de fumée (LSHF/LSZH) pour assurer la sécurité dans les applications intérieures.

Leviton respecte les directives du règlement sur les produits de construction (RPC) fournies par Europacable. Leurs recommandations sont disponibles à l’adresse : www.europacable.eu/cpr.  Pour toutes les solutions de cuivre et de fibre à conducteur solide fabriquées par Leviton, la classification CPR  ne concerne que les câbles  des assemblages de câbles LSHF/LSZH destinés à être fixés en permanence dans un bâtiment est fournie sur l’étiquette du produit.

Câble de distribution sur site (PDC)