Contrôle intelligent, simple et de gradation ou de commutation
Détecteur intelligent
Combine la détection de mouvements/absences avec la commutation MARCHE/ARRÊT (ODS15)Application de détecteur intelligent
Configuration aisée avec l’application de détecteur intelligent; les autres options de programmation comprennent un mode par défaut prêt à l’emploi pour le fonctionnement de mise sous tension automatique/hors tension automatique avec un délai d’éteinte de 10-minute , ainsi qu’une programmation pratique par bouton-poussoir pour les réglages de pièce commune.Détecteur intelligent avec gradation
Combine la détection de mouvements/absences avec la gradation 0-10V (ODD10); modèle 24V (ODD24) idéal pour les applications à basse tension pour une utilisation avec un bloc d’alimentation OPP20 ou OSA20 .Détecteurs intelligents : IRP
Détecteurs intelligents : multitechnologie
Détecteurs intelligents : aucun fil neutre requis
Détecteurs intelligents : trousses de changement de couleur
Détecteurs intelligents : gradation : infrarouge passif
Détecteurs intelligents : gradation : multitechnologie
Détecteurs intelligents : gradation de 1000 W : infrarouge passif
Détecteurs intelligents : gradation de 1000 W : multitechnologie
Détecteurs intelligents : trousses de changement de couleur pour gradation
Détecteurs intelligents : luminaire intégré
Détecteurs intelligents : modèles antimicrobiens
Vidéos
Améliorez vos options de commande de détection avec des détecteurs intelligents de qualité commerciale
Économies d'énergie faciles, contrôle local et conformité aux codes grâce à une solution unique. Modernisez votre espace et simplifiez les économies d'énergie grâce à une solution qui combine la détection de mouvements/absences avec la gradation 0-10 V ou la commande de commutation MARCHE/ARRÊT.
Programmation et configuration faciles
Utilisez le mode par défaut prêt à l’emploi, la programmation pratique des boutons-poussoirs ou l’application de détecteur intelligent. Découvrez à quel point il est facile de programmer des détecteurs de boîte murale intelligents commerciaux avec la programmation par bouton-poussoir.
Bouton-poussoir pour la commande à emplacements multiples
Programmation d’application pour les configurations courantes et par pression pour emplacements multiples.
Solution prête à l’emploi
- Il suffit d'installer et d'utiliser le mode par défaut prêt à l'emploi pour le fonctionnement de mise sous tension/hors tension automatique avec un délai d'éteinte de 10 minutes
- Ou encore, profitez de configurations de boutons-poussoirs pratiques pour les réglages des pièces communes
Configuration facile avec l’application
- Réglez le mode de fonctionnement à mise sous tension manuelle/hors tension automatique (occupation) ou à mise hors tension automatique/mise sous tension manuelle (absence).
- Régler la sensibilité du capteur pour augmenter ou diminuer la zone de détection du mouvement
- Sélectionnez les délais pour respecter l’espacement.
- Établir les niveaux de maintien de la lumière naturelle
- Activez la veilleuse et personnalisez la couleur pour répondre aux besoins et à l’esthétique de l’espace
Conformité aux codes
- Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, Partie 6 en matière de détection de mouvements/absences et de gradation ou de commande manuelle
Fiche de solutions de détecteurs intelligents
Améliorez vos options de contrôle de détection