Chargement...

Commandes d’éclairage à DEL dans la vente au détail

Conforme aux normes et aux prescriptions

Commandes d’éclairage à DEL dans la vente au détail

Commandes d’éclairage à DEL dans les applications de vente au détail

Leviton propose des solutions de commande d’éclairage à DEL prêtes à l’emploi et conformes aux codes. Concevez et spécifiez votre prochaine application de vente au détail en toute confiance. Créez des espaces plus efficaces qui font la promotion des produits, améliorent la marque et augmentent les ventes.

Conçu pour se conformer aux exigences du code de l’énergie pour IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, partie 6, Leviton simplifie la spécification, la conception et la sélection de solutions. En proposant une solution de gestion de l’énergie et une architecture complète et évolutive pour toutes les applications, Leviton vous aide tout au long du processus avec une conception de système, une sélection de produits et des services.

1
Détecteur intelligent de boîte murale
La détection simple avec des capacités supplémentaires configurables par l’application pour le mode d’occupation/absence, les délais d’éteinte réglables, les délais d’éteinte et de mise sous tension partielles permettent à la photocellule d’exploiter la lumière ambiante.
2
Écran tactile Sapphire
L’interface utilisateur personnalisable offre un contrôle de l’éclairage et de l’audiovisuel à partir d’un seul panneau pour créer l’ambiance parfaite; créez plusieurs onglets avec des boutons et des curseurs pour contrôler plusieurs espaces.
3
Solutions de compteurs divisionnaires VerifEye
Mesurez, surveillez et gérez l’utilisation d’énergie pour respecter les codes énergétiques et améliorer les résultats nets. Mesurez la consommation d’énergie des circuits d’éclairage individuels et du panneau de CVC à l’ensemble du bâtiment. Utilisez les données énergétiques pour identifier d’autres opportunités d’économie d’énergie sur plusieurs emplacements.
4
Système de commande de pièce GreenMAX DRC
Conçu pour contrôler pratiquement n'importe quel type de lampe ou de luminaire, il permet de programmer l'éclairage pour l'arrêt automatique et des niveaux d'éclairage prédéterminés en fonction des heures de fonctionnement.
5
Détecteurs
Les détecteurs pour plafonds élevés/bas sont idéaux pour les espaces de stockage moins fréquentés, l’éclairage dans chaque allée est contrôlé indépendamment et mis sous/hors tension ou hors tension partielle selon l’occupation; modèles de stockage à froid disponibles.
6
Détecteurs
Les zones moins fréquentées peuvent rester inoccupées pendant de longues périodes, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs allument et éteignent les lumières en fonction de l’occupation pour plus de sécurité et d’économies d’énergie.
7
CLI
Une solution autonome simple et rentable répond aux exigences du code de l’énergie pour la gradation, la lumière naturelle et la commande multizone.

Commandes d'éclairage à DEL

Compteurs divisionnaires

Solutions de compteurs divisionnaires VerifEye

Mesurez, surveillez et gérez l’utilisation d’énergie pour respecter les codes énergétiques et améliorer les résultats nets. Mesurez la consommation d’énergie des circuits d’éclairage individuels et du panneau de CVC à l’ensemble du bâtiment. Utilisez les données énergétiques pour identifier d’autres opportunités d’économie d’énergie sur plusieurs emplacements.

Solutions de compteurs divisionnaires

Contactez-nous