Chargement...

Solutions d’éclairage et de commande à DEL

pour l’éducation

Solutions d’éclairage à DEL et de commande pour l’éducation

Éclairage à DEL et commandes dans les établissements d’enseignement

L’éclairage à DEL et les commandes jouent un rôle important dans une application éducative. Adaptez l’éclairage à DEL pour améliorer positivement l’environnement d’apprentissage et répondre aux exigences du code de l’énergie. Créez un impact positif sur le bien-être, la productivité, l’attention, la santé intellectuelle et plus encore pour les étudiants et les professeurs, ainsi que sur l’entretien. Leviton offre une solution de commande et d’éclairage à DEL prête à l’emploi et conforme aux codes  pour chaque espace d’une application éducative.

Luminaires à DEL et commandes d’éclairage à DEL pour l’enseignement
Faire la promotion des solutions d’éclairage à DEL et de commande d’éclairage à DEL

dans les établissements d’enseignement

Formation

Améliorer la façon dont les étudiants apprennent grâce à l’éclairage à DEL et aux commandes.

Améliore l’environnement d’apprentissage | Crée un impact positif sur le bien-être, la productivité, l’attention et la santé mentale | Répond aux exigences du code de l’énergie

Éclairage à DEL et commandes à DEL dans un auditorium

Marques de luminaires à DEL

Commandes et compteurs divisionnaires d'éclairage à DEL

Salles de classe

Favorise un environnement d’apprentissage | Assure la productivité et l’attention | Améliore la fonctionnalité pour une large gamme de méthodes d’enseignement

Éclairage à DEL pour salle de classe

Solutions de luminaires à DEL pour salles de classe

Commande d’éclairage à DEL pour salles de classe

Commande de pièce Provoltᴹᶜ (PRC)

La solution autonome répond aux exigences de conformité au code pour l’arrêt automatique, la commande manuelle, la commande de zones de lumière naturelle, la commande d’éclairage à niveaux multiples et la commande de prises; idéale pour la réplication rapide de pièces multiples.

Contrôleur de pièce Provolt avec application

Salles de conférence/auditoriums

Favorise un environnement d’apprentissage | Assure la productivité et l’attention | Améliore la fonctionnalité pour une large gamme de méthodes d’enseignement

Éclairage à DEL et commandes à DEL dans un auditorium

Solutions de luminaires à DEL pour salles de conférence et auditoriums

Commande d’éclairage à DEL pour salles de conférence et auditoriums

Écran tactile Sapphire™

Personnalisez la commande d’ambiance à bouton poussoir pour les présentations et autres événements; incorporez des curseurs pour la commande manuelle et incorporez un détecteur pour la détection de mouvements et l’exploitation de la lumière ambiante.

Commande d’éclairage à écran tactile Sapphire

Bibliothèques

Favorise une atmosphère d’apprentissage confortable | Fournit un éclairage suffisant pour une acuité visuelle dans plusieurs espaces | Crée des espaces écoénergétiques

Éclairage à DEL et commandes à DEL dans une bibliothèque

Solutions de luminaires à DEL pour bibliothèques

Commande d’éclairage à DEL pour bibliothèques

Dispositifs sans fil Lumina™ RF

Ajoute une commande sans fil pour toute application de gradation de mise sous tension/hors tension, de 0-10V et à découpage de phase afin de répondre facilement aux besoins uniques de commande d’éclairage de n’importe quel espace pour une commutation, une gradation, une détection et une commande d’ambiance simples.

Commande de pièce Lumina RF

Gymnases

Permet un éclairage qui peut être adapté à plusieurs usages | Offre une haute visibilité avec un éblouissement minimal | Tire parti de la lumière naturelle pour une efficacité énergétique

Éclairage à DEL et commandes à DEL dans un gymnase

Solutions de luminaires à DEL pour les gymnases

Commande d’éclairage à DEL pour gymnases

Système de commande de pièce GreenMAX® DRC

Respectez les exigences de conformité aux codes pour l’arrêt automatique, la commande manuelle, la commande de zone de lumière naturelle, la commande d’éclairage à niveaux multiples et la commande de prise.

Commandes d’éclairage GreenMAX DRC

Espaces communs

Offre un éclairage lumineux, vibrant et à faible éblouissement | Améliore la sécurité, l’attention et la motivation | Crée des espaces confortables à des fins multiples

Éclairage à DEL et commandes à DEL dans les espaces communs

Solutions de luminaires à DEL pour les espaces communs

Commande d’éclairage à DEL pour les espaces communs

Système de commande de pièce GreenMAX® DRC

Respectez les exigences de conformité aux codes pour l’arrêt automatique, la commande manuelle, la commande de zone de lumière naturelle, la commande d’éclairage à niveaux multiples et la commande de prise.

Commandes d’éclairage GreenMAX DRC

Toilettes publiques

Aide à redynamiser et rafraîchir | Crée un espace flatteur et agréable

Éclairage à DEL et commandes à DEL dans les toilettes

Solutions de luminaires à DEL pour toilettes

Commande d’éclairage à DEL pour toilettes

Détecteurs

Les toilettes peuvent rester inoccupées pendant de longues périodes, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs allument et éteignent les lumières en fonction de l’occupation; utilisez l’OSCxx-M dans les caliers multiples et l’OSSMT dans les étals simples.

Commandes de détection

Bureaux

Améliore l’attention, la productivité et la motivation | Crée une atmosphère de travail confortable | Fournit un éclairage à faible éblouissement autour des postes de travail

Éclairage à DEL et commandes à DEL dans un bureau

Solutions de luminaires à DEL pour bureaux

Commande d’éclairage à DEL pour bureaux

Détecteurs et/ou contrôleurs de pièce

Le détecteur intelligent de boîte murale offre une détection simple de présence/d’absence et une commande de gradation; le contrôleur de pièce Provolt comprend une fonctionnalité autonome d’éclairage naturel, idéale pour les espaces avec fenêtres.

Contrôleur de pièce Provolt avec application

Halls/couloirs/escaliers

Aide les occupants à trouver facilement leur chemin | Fournit une efficacité énergétique et des économies | Garantit une visibilité instantanée

Éclairage à DEL et commandes à DEL dans une cage d’escalier

Solutions de luminaires à DEL pour couloirs, corridors et cages d’escalier

Commande d’éclairage à DEL pour couloirs, corridors et cages d’escalier

Interface analogique GreenMAX® DRC et OSC20-M

Les couloirs peuvent souvent rester inoccupés, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs aident à les allumer et à les éteindre en fonction de l’occupation.

Commandes d’éclairage GreenMAX DRC

Structures de stationnement

Améliore la sûreté et la sécurité des clients et des employés | Assure un mouvement facile et sécuritaire | Répond aux exigences de conformité au code de l’énergie du stationnement

Éclairage à DEL et commandes à DEL dans un garage de stationnement

Solutions de luminaires à DEL pour les structures de stationnement

Commande d’éclairage à DEL pour les structures de stationnement

Détecteurs pour luminaires surélevés ou surbaissés

Idéal pour respecter les exigences de réduction de l’éclairage requises par le code de la réunion lorsque l’espace n’est pas actif. Les aires peuvent être contrôlées indépendamment et mises sous/hors tension ou hors tension partielle selon l’occupation.

Détecteurs à montage sur luminaire pour plafond élevé/bas
Ressources d’éclairage et de commande pour les applications d’enseignement

Guide de conception pour établissements d’enseignement.

Télécharger
Guide de conception pour établissements d’enseignement

Articles et podcasts sur l’éclairage à DEL et la commande d’éclairage à DEL

Contactez-nous