Chargement...

Commandes d’éclairage à DEL dans les applications de soins de santé

Conforme aux normes et aux prescriptions

Commandes d’éclairage à DEL pour les établissements de soins

Commandes d’éclairage à DEL dans les applications de soins de santé

Leviton propose des solutions de commande d’éclairage à DEL prêtes à l’emploi et conformes aux codes. Concevez et spécifiez votre prochaine application de soins de santé en toute confiance. Créez des espaces plus efficaces qui améliorent l’expérience du patient, améliorent la capacité du personnel à fournir des soins et favorisent la santé et le bien-être tout en répondant aux exigences du code de l’énergie.

Conçu pour se conformer aux exigences du code de l’énergie pour IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, partie 6, Leviton simplifie la spécification, la conception et la sélection de solutions. En proposant une solution de gestion de l’énergie et une architecture complète et évolutive pour toutes les applications, Leviton vous aide tout au long du processus avec une conception de système, une sélection de produits et des services.

1
Solutions de compteurs divisionnaires VerifEye
Mesurez, surveillez et gérez l’utilisation d’énergie pour respecter les codes énergétiques et améliorer les résultats nets. Mesurez la consommation d’énergie des circuits d’éclairage individuels et du panneau de CVC à l’ensemble du bâtiment. Utilisez les données énergétiques pour identifier d’autres opportunités d’économie d’énergie.
2
Détecteurs pour luminaires surélevés ou surbaissés
Idéal pour respecter les exigences de réduction de l’éclairage requises par le code de la réunion lorsque l’espace n’est pas actif. Les aires peuvent être contrôlées indépendamment et mises sous/hors tension ou hors tension partielle selon l’occupation.
3
Détecteurs
Les luminaires peuvent être intégrés à des détecteurs pour tamiser l’éclairage à 50 % afin de respecter la conformité aux codes pour l’éclairage de sortie; allumez automatiquement les lumières en position d’éteinte partielle et de mise sous tension partielle en fonction de l’occupation pour la sécurité et les économies d’énergie.
4
Système de commande de pièce GreenMAX DRC
Commande distribuée simplifiée pour la commande multizone localisée; intègre des stratégies de réglage de la couleur pour promouvoir la guérison et le bien-être et offre une interface utilisateur simple pour que les patients contrôlent l’éclairage dans leurs pièces et offre une interface utilisateur simple pour que le personnel contrôle l’éclairage dans la pièce pour répondre à l’intention de l’espace et exécuter les fonctions essentielles.
5
Dispositifs sans fil Lumina RF
Ajoute une commande sans fil pour toute application de gradation de mise sous tension/hors tension, 0-10V et à découpage de phase afin de répondre facilement aux besoins uniques de commande d’éclairage de n’importe quel espace pour une commutation, une gradation, une détection et une commande d’ambiance simples.
6
Écran tactile Sapphire
L’interface utilisateur personnalisable permet de créer plusieurs onglets avec des boutons et des curseurs pour régler les ambiances d’éclairage en fonction des différentes heures de la journée et accéder à plusieurs chambres de patients.
7
Panneaux de relais GreenMAX
Programmez les lumières intérieures et extérieures pour qu’elles s’allument et s’éteignent à l’aide d’une programmation avancée basée sur les heures de fonctionnement; comprend BACnet natif pour l’intégration BMS.
8
Système de commande de pièce GreenMAX DRC
Commande distribuée simplifiée pour une commande multizone localisée; intégrez des stratégies de réglage de la couleur pour promouvoir la guérison et le bien-être et offre une interface utilisateur simple pour que les patients puissent contrôler l’éclairage dans leurs pièces.
9
Détecteurs muraux intelligents
La détection et la gradation simples avec des capacités supplémentaires configurables par l’application pour le mode d’occupation/absence, des délais d’éteinte réglables, des délais d’allumage et d’éteinte partiels, permettent à la photocellule d’exploiter la lumière ambiante.

Commandes d'éclairage à DEL

Compteurs divisionnaires

Solutions de compteurs divisionnaires VerifEye

Mesurez, surveillez et gérez l’utilisation d’énergie pour respecter les codes énergétiques et améliorer les résultats nets. Mesurez la consommation d’énergie des circuits d’éclairage individuels et du panneau de CVC à l’ensemble du bâtiment. Utilisez les données énergétiques pour identifier d’autres opportunités d’économie d’énergie dans plusieurs succursales.

Solutions de compteurs divisionnaires

Contactez-nous