Chargement...

Solutions d’éclairage et de commande à DEL

pour les bâtiments commerciaux et les bureaux

Commandes d’éclairage à DEL dans les bâtiments commerciaux

Éclairage et commandes à DEL dans les bâtiments commerciaux

L’éclairage à DEL et les commandes jouent un rôle important dans une application de bureau. Améliorez l’environnement de travail tout en répondant aux exigences du code de l’énergie. L’éclairage à DEL approprié peut avoir un impact positif sur le bien-être, la productivité, l’attention et la santé intellectuelle. Leviton offre une solution de commande et d’éclairage à DEL prête à l’emploi et conforme au code pour chaque espace d’une application de bureau.

Luminaires à DEL et commandes d’éclairage à DEL pour bureaux
Faire la promotion des solutions d’éclairage à DEL et de commande d’éclairage à DEL

dans les bâtiments commerciaux

Formation

Améliorer l’environnement de travail avec l’éclairage à DEL et les commandes d’éclairage à DEL.

Améliore l’environnement de travail | Crée un impact positif sur le bien-être, la productivité, l’attention et la santé mentale | Répond aux exigences du code de l’énergie

Éclairage à DEL et commandes à DEL pour bureaux

Marques de luminaires à DEL

Commandes et compteurs divisionnaires d'éclairage à DEL

Halls d'entrée

Garantit une atmosphère confortable | Crée une excellente première impression | Fait en sorte que tout se sente accueilli

Éclairage à DEL et commandes à DEL pour les halls

Solutions de luminaires à DEL pour  halls

Commande d’éclairage à DEL pour  les halls

CLI

Une solution autonome simple et rentable répond aux exigences du code de l’énergie pour la gradation, la lumière naturelle et la commande multizone.

Commande de pièce intégrée (IRC)

Zones de réception

Renforce la marque et la messagerie | Offre une atmosphère professionnelle et accueillante aux employés et aux visiteurs | ouvre l’ambiance pour l’environnement

Éclairage à DEL et commandes à DEL pour les zones de réception

Solutions de luminaires à DEL pour les zones de  réception

Commande d’éclairage à DEL pour les zones de  réception

Dispositifs sans fil Lumina™ RF

Ajoute une commande sans fil pour toute application de gradation de mise sous tension/hors tension, de 0-10V et à découpage de phase afin de répondre facilement aux besoins uniques de commande d’éclairage de n’importe quel espace pour une commutation, une gradation, une détection et une commande d’ambiance simples.

Commande de pièce Lumina RF

Zones de bureau ouvertes

Favorise la conception centrée sur l’humain avec réglage de la couleur pour le bien-être des occupants | Améliore l’attention, la productivité et la motivation | Augmente la fonctionnalité pour les employés

Éclairage à DEL et commandes à DEL pour les bureaux ouverts

Solutions de luminaires à DEL pour les bureaux ouverts

Commande d’éclairage à DEL pour les bureaux ouverts

Claviers Intellect

Satisfaire aux exigences de conformité aux codes pour l’arrêt automatique, la commande manuelle, la commande de zones d’éclairage naturel, la commande d’éclairage à niveaux multiples et la commande de prises; l’IECC exige des commandes indépendantes pour chaque 600 mètres carrés.

Claviers Intellect

Bureaux privés

Offre un environnement de travail optimal avec contrôle personnel | Tire parti des effets positifs de la lumière naturelle | Améliore la santé et la productivité des employés

Éclairage à DEL et commandes à DEL pour les bureaux privés

Solutions de luminaires à DEL pour bureaux  privés

Commande d’éclairage à DEL pour bureaux  privés

Détecteurs et/ou contrôleurs de pièce

Le détecteur intelligent de boîte murale offre une détection simple de présence/d’absence et une commande de gradation; le contrôleur de pièce Provolt comprend une fonctionnalité autonome d’éclairage naturel, idéale pour les espaces avec fenêtres.

Détecteurs intelligents

Couloirs

Aide les occupants à trouver facilement leur chemin | Fournit une efficacité énergétique et des économies | Garantit une visibilité instantanée

Éclairage à DEL et commandes à DEL pour couloirs

Solutions de luminaires à DEL pour  couloirs

Commande d’éclairage à DEL pour  couloirs

Interface analogique GreenMAX® DRC et OSC20-M

Les couloirs peuvent souvent rester inoccupés, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs aident à les allumer et à les éteindre en fonction de l’occupation.

Commandes d’éclairage GreenMAX DRC

Salles de conférence

Permet un environnement de réunion optimal | Prend en charge diverses exigences de présentation, y compris AV | Encourage l’attention, la concentration et la productivité

Éclairage à DEL et commandes à DEL pour bureaux

Solutions de luminaires à DEL pour salles de conférence et de conférence

Commande d’éclairage à DEL pour salles de conférence et de conférence

Écran tactile Sapphire™

Personnalisez la commande d’ambiance à bouton poussoir pour les présentations, les réunions et autres événements; incorporez des curseurs pour la commande manuelle et incorporez un détecteur pour la détection de mouvements et la lumière ambiante.

Commande d’éclairage à écran tactile Sapphire

Escaliers

Fournit un éclairage efficace pour guider les occupants | Crée un environnement sûr pour que les occupants puissent voyager entre les étages | Conforme au code pour l’éclairage de sortie

Éclairage à DEL et commandes à DEL pour cages d’escalier

Solutions de luminaires à DEL pour  les escaliers

Commande d’éclairage à DEL pour  cages d’escalier

Détecteurs

Les luminaires peuvent être intégrés à des détecteurs pour tamiser l’éclairage à 50 % afin de respecter la conformité aux codes pour l’éclairage de sortie; allumez automatiquement les lumières en position d’éteinte partielle et de mise sous tension partielle en fonction de l’occupation pour la sécurité et les économies d’énergie.

Commandes de détection montées sur luminaire

Toilettes publiques

Améliore la fonctionnalité et l’esthétique | Améliore la visibilité | Promeut la propreté

Éclairage à DEL et commandes à DEL pour les toilettes

Solutions de luminaires à DEL pour  toilettes

Commande d’éclairage à DEL pour  toilettes

Détecteurs

Les toilettes peuvent rester inoccupées pendant de longues périodes, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs allument et éteignent les lumières en fonction de l’occupation; utilisez l’OSCxx-M dans les caliers multiples et l’OSSMT dans les étals simples.

Commandes de détection

Structure de stationnement

Améliore la sûreté et la sécurité des occupants et des véhicules | Assure un mouvement facile et sécuritaire des véhicules | Réduit les coûts d’énergie et d’entretien tout en améliorant la performance d’éclairage

Éclairage à DEL et commandes à DEL dans les structures de stationnement

Solutions de luminaires à DEL pour les structures de stationnement

Commande d’éclairage à DEL pour les structures de stationnement

Panneaux de relais GreenMAXᴹᴰ

Les garages de stationnement nécessitent un arrêt automatique et des commandes d’éclairage naturel; l’ASHRAE 90.1 exige également que les entrées couvertes réduisent automatiquement l’éclairage de 50 % du coucher au lever du soleil.

Tableau de relais GreenMAX avec unité d’affichage portative
Ressources d’éclairage et de commande pour les bâtiments commerciaux

Brochure verticale Bureaux

Télécharger
Brochure sur les bureaux

Articles et podcasts sur l’éclairage à DEL et la commande d’éclairage à DEL

Contactez-nous